17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラー刷毛(兼用/軸径6mm/毛丈13mm)【2個入り】

通常単価(税別)
1,0401,650
税込単価
1,1441,815
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・極細繊維のマイクファイバーをパイル糸に採用したローラー。中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能。...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    13
  • その他
    オプション
  • 入数
    2本
  • 適応塗面
    コンクリート・モルタル・石膏ボード・窯業サイディング・カーテンウォール・鉄部・トタン・硬質塩ビ
  • 適応ハンドル
    EA109NC-4
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • 軸径

  • 毛幅

  • ローラー外径

  • ローラー内径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

軸径

毛幅

ローラー外径

ローラー内径

最小発注数量
20g
6mm
100mm
35mm
18mm
1パック

2個入り

30g
-
150mm
35mm
18mm
1パック

2個入り

60g
-
175mm
45mm
28mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040
( 1,144 )
1日目
1,130
( 1,243 )
1日目
1,650
( 1,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

・極細繊維のマイクファイバーをパイル糸に採用したローラー。中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能。
・平滑調仕上げが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラー刷毛(兼用/軸径6mm/毛丈13mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラー刷毛(兼用/軸径6mm/毛丈13mm)
Micro ACEスモールローラー
ローラー刷毛(兼用/軸径6mm/毛丈17mm)
ローラー刷毛(下塗り/毛丈22mm)
ローラー刷毛(接着剤・高粘度塗料用/内径38mm/毛丈4mm)
ローラー刷毛 無泡タイプ(重防食・高粘度用)
メーカーエスコ大塚刷毛製造エスコエスコエスコエスコ
通常価格1,040-466 -1,120 -1,120 -1,120 -1,247 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目〜1日目〜
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルその他ポリエステル
毛丈(mm)13-1722413
その他オプションローラーセットオプションオプションオプションオプション
入数2本-2本2本2本入り2本
適応塗面コンクリート・モルタル・石膏ボード・窯業サイディング・カーテンウォール・鉄部・トタン・硬質塩ビ-モルタル、サイディング模様面鉄部、サイディング鉄部

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング