17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

175x355mm ローラー刷毛(仕上用)

通常単価(税別)
2,470
税込単価
2,717
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…2点セットEA109NE-107(ハンドル)×1EA109N...

詳細を確認
  • ローラー寸法 (インチ)
    7
  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    13
  • その他
    ローラーセット
  • 材質詳細
    グリップ:プラスチック、シャフト:スチール
  • 重量
    383g
  • ハンドルサイズ
    195(W)×355(L)mm
  • 適応塗料
    水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、水性シリコン、弱溶剤シリコン等
  • 毛幅
    175mm
  • セット内容
    2点セット:EA109NE-107(ハンドル)×1、EA109NC-102(ローラー2個入り)×1
  • グリップサイズ
    28×26×150(L)mm
  • ローラー内径
    38mm
  • シャフト径
    7mm

型番:

EA109NC-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA109NC-101の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
7
材質
ポリエステル
毛丈(mm)
13
その他
ローラーセット
材質詳細
グリップ:プラスチック、シャフト:スチール
重量
383g
ハンドルサイズ
195(W)×355(L)mm
適応塗料
水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、水性シリコン、弱溶剤シリコン等
毛幅
175mm
セット内容
2点セット:EA109NE-107(ハンドル)×1、EA109NC-102(ローラー2個入り)×1
グリップサイズ
28×26×150(L)mm
ローラー内径
38mm
シャフト径
7mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA109NC-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,470
( 2,717 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…2点セット
EA109NE-107(ハンドル)×1
EA109NC-102(ローラー2個入り)×1
・用途…上塗塗装、仕上げ塗装に最適
・材質…ローラー:ポリエステル
グリップ:プラスチック
シャフト:スチール
・毛幅…175mm(7寸)
・毛丈…13mm
・ローラー内径…38mm
・ハンドルサイズ…195(W)×355(L)mm
・グリップサイズ…28×26×150(L)mm
・シャフト径…7mm
・重量…383g
・特長…
・キメ細やかな美粧仕上げで、抜け毛の少ない無泡タイプ。
・長時間の作業でもヘタリが少ない
・塗料の含みが良く、作業性も良好
・ハンドルエンドに延長ポール取付用穴付(メスネジ付)
・適応塗料…各種エマルジョン塗料・溶剤・ウレタン・シリコン・フッソ樹脂塗料。
・JAN:4548745902310

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

175x355mm ローラー刷毛(仕上用)の型番EA109NC-101のページです。 型番EA109NC-101に関する仕様情報を記載しております。
175x355mm ローラー刷毛(仕上用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
175x355mm ローラー刷毛(仕上用)
175mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
61x52(H)mm ペインターズピラミッド(10個)
120x85mm エッジペインター
φ35x32mm フラットローラー(木製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4702,1133,4051,0701,3912,850
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ローラー寸法(インチ)77----
材質ポリエステルポリエステルその他その他その他その他
毛丈(mm)1313----
その他ローラーセットオプションオプションオプションオプションローラーセット
材質詳細グリップ:プラスチック、シャフト:スチール-本体:ポリプロピレン、先端ネジ部:プラスチックプラスチックハンドル:プラスチック、パット:発泡ウレタン、化学繊維ローラー、ハンドル:木・シャフト:スチール(バネ鋼)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング