17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塗装用具セット EA109N-100B

通常単価(税別)
5,552
税込単価
6,107
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…7点セット・バケット(ネット付)×1個・ハンドル×2本・スモールローラー...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    13
  • その他
    ローラーセット
  • セット内容
    7点セット:バケット(ネット付)×1個・ハンドル×2本・スモールローラー刷毛×2本・ミディアムローラー刷毛×2本

型番:

EA109N-100B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA109N-100Bの仕様・寸法情報

毛丈(mm)
13
その他
ローラーセット
セット内容
7点セット:バケット(ネット付)×1個・ハンドル×2本・スモールローラー刷毛×2本・ミディアムローラー刷毛×2本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA109N-100B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,552
( 6,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…7点セット
・バケット(ネット付)×1個
・ハンドル×2本
・スモールローラー刷毛×2本
・ミディアムローラー刷毛×2本
・サイズ:
バケット:230(W)×180(D)×140(H)mm
バスケット容量:約6リットル
ハンドルサイズ:100(W)×300(L)mm
ローラー刷毛:毛幅(100mm)、毛丈(13mm)
毛幅(175mm)、毛丈(13mm)
・ネットを使うことで、刷毛に付いた余分な塗料を落とすことが可能です。
・JAN:4518340110489

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗装用具セット EA109N-100Bの型番EA109N-100Bのページです。 型番EA109N-100Bに関する仕様情報を記載しております。
塗装用具セット EA109N-100Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗装用具セット EA109N-100B
塗装用具セット EA109N-100
[EA109NA-51~-53用]替ローラー
ウーローラーB 13mm レギュラー 2B
ローラーネット (細目) 6N
スモールローラーB 13mm
メーカーエスコエスコエスコ大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格5,5521,000 -1,340 -466521584
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目3日目
毛丈(mm)13-2013--
その他ローラーセット-オプション--ローラーセット
セット内容7点セット:バケット(ネット付)×1個・ハンドル×2本・スモールローラー刷毛×2本・ミディアムローラー刷毛×2本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト