17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[5本組] 補修用平筆(羊毛)【5個入り】

通常単価(税別)
1,910
税込単価
2,101
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…毛:羊毛、柄:木・全長…100mm・毛幅…6mm・毛丈…9mm・用途…塗装剥がれや...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 材質(毛)
    その他
  • 毛丈 (mm)
    9
  • 刷毛幅 (mm)
    6
  • その他
    セット品
  • 材質
    毛:羊毛、柄:木
  • 全長
    100mm
  • 入数
    同サイズ、5本入り

型番:

EA109MJ-122
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品特長・仕様

型番毛丈毛幅全長仕様毛材質
EA109MJ-1229mm6mm100mm油性用羊毛

EA109MJ-122の仕様・寸法情報

商品タイプ
材質(毛)
その他
毛丈(mm)
9
刷毛幅(mm)
6
その他
セット品
材質
毛:羊毛、柄:木
全長
100mm
入数
同サイズ、5本入り

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA109MJ-122
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,910
( 2,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…毛:羊毛、柄:木
・全長…100mm
・毛幅…6mm
・毛丈…9mm
・用途…塗装剥がれや傷等、細部の補修に最適
・入数…同サイズ、5本入り
・毛質は柔らかく、適度な弾力があります。
・JAN:4548745199123

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[5本組] 補修用平筆(羊毛)の型番EA109MJ-122のページです。 型番EA109MJ-122に関する仕様情報を記載しております。
[5本組] 補修用平筆(羊毛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[5本組] 補修用平筆(羊毛)
[5本組] 補修用小筆(馬毛)
[10本組] 補修用パイプ筆(ナイロン毛)
15mm 目地用刷毛
70mm ソート刷毛
油性用万能刷毛 3本組
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9106848045077022,130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ目地用刷毛油性用刷毛油性用刷毛
材質(毛)その他馬毛その他その他馬毛その他
毛丈(mm)9612155030
刷毛幅(mm)634157525・40・60
その他セット品セット品セット品--セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング