17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油・水性用万能刷毛(羊毛)

通常単価(税別)
266471
税込単価
293518
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】油性、水性塗料どちらにも使用できる万能刷毛です。羊毛を使用しており柔らかく、毛に粘りがあって含...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番毛幅毛丈玉厚毛質全長毛材質
EA109M-1130mm30mm9mmふつう220~250mm羊毛
EA109M-2155mm30mm9mmふつう220~250mm羊毛
EA109M-3184mm35mm9mmふつう220~250mm羊毛

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 毛丈(mm)

  • 刷毛幅(mm)

  • 筆規格・サイズ(号)

  • 全長

  • 毛厚み

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

毛丈

(mm)

刷毛幅

(mm)

筆規格・サイズ

(号)

全長

毛厚み

最小発注数量
30
30
10
220mm
-
1個
30
50
20
235mm
9mm
1個
35
70
30
250mm
9mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266
( 293 )
1日目
358
( 394 )
1日目
471
( 518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
油性、水性塗料どちらにも使用できる万能刷毛です。
羊毛を使用しており柔らかく、毛に粘りがあって含みが良く、抜群に耐久性が良いです。
【用途】
様々な塗材、建築塗装、工業塗装などの幅広い用途に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油・水性用万能刷毛(羊毛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油・水性用万能刷毛(羊毛)
油性用万能刷毛(羊毛)
油性用刷毛(馬毛)
30mm ニス用長柄刷毛
30mm 刀・目地筋違刷毛
油・水性用目地用刷毛(ナイロン・羊毛)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格266-575 -660 -1,320635507 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ油性用刷毛油性用刷毛油性用刷毛ニス用刷毛目地用刷毛目地用刷毛
材質(毛)その他その他馬毛山羊毛混毛混毛
材質羊毛-----
玉厚9mm11mm15mm10mm5mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング