17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニス・油性用刷毛(羊毛)

通常単価(税別)
8541,590
税込単価
9391,749
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】サイズが3号~8号で玉厚が9~13mmのニス・油性用刷毛です。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 毛丈(mm)

  • 刷毛幅(mm)

  • 筆規格・サイズ(号)

  • 玉厚

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

毛丈

(mm)

刷毛幅

(mm)

筆規格・サイズ

(号)

玉厚

最小発注数量
30
10
3
9mm
1個
30
15
5
11mm
1個
35
25
8
13mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854
( 939 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズが3号~8号で玉厚が9~13mmのニス・油性用刷毛です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニス・油性用刷毛(羊毛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニス・油性用刷毛(羊毛)
油性用目地用刷毛(羊毛/全長270mm)
油性用ラック・ニス用刷毛セット(羊胴毛)
[5本組] 補修用平筆(羊毛)
15mm 目地用刷毛
目地・サッシ用刷毛
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格854-510 -289 -1,9105071,166 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプニス用刷毛目地用刷毛-目地用刷毛油性用刷毛
材質(毛)その他その他その他その他その他その他
材質毛:羊毛、柄:竹羊毛羊胴毛毛:羊毛、柄:木毛:羊毛、柄:木最高級羊毛
全長225mm270mm185mm100mm230mm275mm

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング