17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性用ペイント用刷毛(馬毛)

通常単価(税別)
1,0402,320
税込単価
1,1442,552
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】サイズが8号~20号のペイント刷毛です。【用途】一般、工場、船舶用として使用できます。

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 毛丈(mm)

  • 刷毛幅(mm)

  • 筆規格・サイズ(号)

  • 全長

  • 重量

  • 号数

  • 玉厚

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

毛丈

(mm)

刷毛幅

(mm)

筆規格・サイズ

(号)

全長

重量

号数

玉厚

最小発注数量
35
25
8
220mm
21g
-
16mm
1個
45
30
10
245mm
38g
-
22mm
1個
50
42
15
235mm
50g
-
22mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040
( 1,144 )
1日目
1,500
( 1,650 )
1日目
2,320
( 2,552 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズが8号~20号のペイント刷毛です。
【用途】
一般、工場、船舶用として使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性用ペイント用刷毛(馬毛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性用ペイント用刷毛(馬毛)
油性用ペイント用刷毛(黒胡麻毛)
ペイント上塗用刷毛
[5本組] 補修用小筆(馬毛)
水性用万能刷毛(ナイロン毛)
水性塗料用刷毛 羊毛・豚毛(水性用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,040-654 -854 -684755 -2,640 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ油性用刷毛油性用刷毛油性用刷毛水性用刷毛水性用刷毛
材質(毛)馬毛混毛馬毛馬毛その他混毛
材質柄:木黒胡麻毛(山羊と馬の混毛)柄:木柄:木ナイロン羊毛と豚毛混合、柄:木

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング