17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

30mm 刀・目地筋違刷毛

通常単価(税別)
635
税込単価
699
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・用途…万能タイプ水性・油性ニスなど・毛材質…特殊ナイロンと羊毛との混毛・柄材質…木製・サ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    目地用刷毛
  • 材質(毛)
    混毛
  • 毛丈 (mm)
    30
  • 刷毛幅 (mm)
    30
  • 筆規格・サイズ (号)
    10
  • 全長
    265mm
  • 毛材質
    特殊ナイロンと羊毛との混毛
  • 柄材質
    木製
  • 玉厚
    5mm

型番:

EA109HN-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA109HN-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
目地用刷毛
材質(毛)
混毛
毛丈(mm)
30
刷毛幅(mm)
30
筆規格・サイズ(号)
10
全長
265mm
毛材質
特殊ナイロンと羊毛との混毛
柄材質
木製
玉厚
5mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA109HN-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
635
( 699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…万能タイプ水性・油性ニスなど
・毛材質…特殊ナイロンと羊毛との混毛
・柄材質…木製
・サイズ…10号
・毛幅…30mm
・全長…265mm
・毛丈…30mm
・毛厚み…5mm
・JAN:4518340851863

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30mm 刀・目地筋違刷毛の型番EA109HN-50のページです。 型番EA109HN-50に関する仕様情報を記載しております。
30mm 刀・目地筋違刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30mm 刀・目地筋違刷毛
油性用万能刷毛 3本組
油性用刷毛 3本組(馬毛)
油・水性用万能刷毛 3本組
30mm ニス用長柄刷毛
15mm 目地用刷毛
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6352,1302,5701,1001,320507
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ目地用刷毛油性用刷毛油性用刷毛油性用刷毛ニス用刷毛目地用刷毛
材質(毛)混毛その他馬毛その他山羊毛その他
毛丈(mm)30304030~354115
刷毛幅(mm)3025・40・6030・55・8430・55・843015
筆規格・サイズ(号)108・15・2510・20・3010・20・30105

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング