17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油・水性用目地用刷毛(ナイロン・羊毛)

通常単価(税別)
507822
税込単価
558904
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】特殊ナイロンと羊毛との混毛でコシが強く、水性、油性、ニス、高粘度、すべての塗料に対応できる刷毛...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    目地用刷毛
  • 材質(毛)
    混毛
  • 毛丈 (mm)
    30
  • 全長
    270mm
  • 毛材質
    特殊ナイロンと羊毛との混毛
  • 厚み
    3.5mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番毛幅毛丈玉厚全長毛材質
EA109HN-4525mm30mm4mm270mm特殊ナイロンと羊毛との混毛
EA109HN-4630mm30mm4mm270mm特殊ナイロンと羊毛との混毛
EA109HN-4742mm30mm5mm270mm特殊ナイロンと羊毛との混毛

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • 筆規格・サイズ(号)

  • 玉厚

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

筆規格・サイズ

(号)

玉厚

最小発注数量
25
8
4mm
1個
30
10
4mm
1個
42
15
5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
507
( 558 )
1日目
584
( 642 )
1日目
822
( 904 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
特殊ナイロンと羊毛との混毛でコシが強く、水性、油性、ニス、高粘度、すべての塗料に対応できる刷毛です。
【用途】
油性、水性、ニス、高粘度等あらゆる用途に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油・水性用目地用刷毛(ナイロン・羊毛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油・水性用目地用刷毛(ナイロン・羊毛)
水性用万能刷毛(ナイロン毛)
油・水性用万能刷毛 3本組
油性用万能刷毛 3本組
油性用刷毛 3本組(馬毛)
30mm 刀・目地筋違刷毛
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格507-755 -1,1002,1302,570635
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ目地用刷毛水性用刷毛油性用刷毛油性用刷毛油性用刷毛目地用刷毛
材質(毛)混毛その他その他その他馬毛混毛
毛丈(mm)303030~35304030
全長270mm-220mm、235mm、250mm210mm、220mm、230mm230mm265mm
毛材質特殊ナイロンと羊毛との混毛--羊毛-特殊ナイロンと羊毛との混毛
よく一緒に購入される商品

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング