ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

3.2mm 精密用導電ブラシ(真鍮)

3.2mm 精密用導電ブラシ(真鍮) EA109AH-1
通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ブラシ材質…真鍮・ハンドル材質…ステンレス・線径…0.076mm・全長…90mm・毛幅…...

詳細を確認

型番:

EA109AH-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA109AH-1の仕様・寸法情報

ハンドル材質
ステンレス
ブラシ材質
真鍮
全長
90mm
毛丈
3.2mm
毛幅
3.2mm
線径
0.076mm

型番リスト

表示件数
型番
EA109AH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブラシ材質…真鍮
・ハンドル材質…ステンレス
・線径…0.076mm
・全長…90mm
・毛幅…3.2mm
・毛丈…3.2mm
・JAN:4518340102347

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.2mm 精密用導電ブラシ(真鍮)の型番EA109AH-1のページです。 型番EA109AH-1に関する仕様情報を記載しております。
3.2mm 精密用導電ブラシ(真鍮)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.2mm 精密用導電ブラシ(真鍮)
3.2mm 精密用導電ブラシ(銅合金)
8.0mm 精密用導電ブラシ(銅合金)
225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/曲/20本)
270mm 3行 ワイヤーブラシ(真鍮線)
125mm/255mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,2003,6004,7808,5657283,000
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目1日目
ハンドル材質ステンレスステンレスステンレススチール--
ブラシ材質真鍮サンダーロン(銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)サンダーロン(銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)真鍮毛真鍮-
全長90mm90mm120mm225mm270mm255mm
毛丈3.2mm3.2mm9.5mm約15mm19mm-
毛幅3.2mm3.2mm8.0mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング