17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

軸付パイプ内面ブラシ

軸付パイプ内面ブラシ
通常単価(税別)
1,3601,550
税込単価
1,4961,705
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】シングルステムで、曲げ加工しやすく、ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

毛丈

(mm)

軸径

適合パイプ径

最小発注数量
25
4.5mm
冷媒管:3/8”(9.53mm)、給湯管:1/4”
1個
25
5.8mm
冷媒管:1/2”(12.70mm)、給湯管:3/8”
1個
28
6.0mm
冷媒管:5/8”(15.88mm)、給湯管:1/2”
1個
28
6.5mm
冷媒管:7/8”(22.23mm)、給湯管:3/4”
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410
( 1,551 )
1日目
1,360
( 1,496 )
1日目
1,450
( 1,595 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
シングルステムで、曲げ加工しやすく、ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。

商品情報

仕様

EA109AD-3【商品仕様】
・軸付パイプ内面ブラシ
・電動ドライバードリルで使用できます。
・材質…ステンレス
・適合パイプ径…冷媒管:3/8"(9.53mm)
給湯管:1/4"
・シャンク…1/4"六角シャンク
・軸径…4.5mm
・全長…80mm
・ブラシ長…25mm
・JAN:4518340131200
EA109AD-4【商品仕様】
・軸付パイプ内面ブラシ
・電動ドライバードリルで使用できます。
・材質…ステンレス
・適合パイプ径…冷媒管:1/2"(12.70mm)
給湯管:3/8"
・シャンク…1/4"六角シャンク
・軸径…5.8mm
・全長…80mm
・ブラシ長…25mm
・JAN:4518340131217
EA109AD-7【商品仕様】
・軸付パイプ内面ブラシ
・電動ドライバードリルで使用できます。
・材質…ステンレス
・適合パイプ径…冷媒管:7/8"(22.23mm)
給湯管:3/4"
・シャンク…1/4"六角シャンク
・軸径…6.5mm
・全長…80mm
・ブラシ長…28mm
・JAN:4518340131248
EA109AD-5【商品仕様】
・軸付パイプ内面ブラシ
・電動ドライバードリルで使用できます。
・材質…ステンレス
・適合パイプ径…冷媒管:5/8"(15.88mm)
給湯管:1/2"
・シャンク…1/4"六角シャンク
・軸径…6.0mm
・全長…80mm
・ブラシ長…28mm
・JAN:4518340131224

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付パイプ内面ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付パイプ内面ブラシ
内面用パイプブラシ
耐熱作業シート(ハトメ付)
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
断熱シート(エアロシート) 粘着剤付
耐熱作業シート
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,360-870 -5,760 -6,730 -29,55010,651 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
毛材ステンレスステンレス----
タイプその他その他----
全長80mm-----
材質ステンレス-----
シャンク1/4”六角シャンク-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング