17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[R410A] φ42mm デジタルゲージ EA105D

[R410A] φ42mm デジタルゲージ

通常単価(税別)
10,590
税込単価
11,649
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・カラー…シルバー・圧力範囲…-0.1/5.0MPa・ゲージサイズ…直径42mm・取付ネジ...

詳細を確認
  • カラー
    シルバー
  • ゲージサイズ
    φ42mm
  • 作動可能温度
    0℃~50℃
  • 適応冷媒
    R32、R410A
  • 作動可能湿度
    35~85RH%
  • 使用電池
    CR2450×1個(付属)
  • 取付ネジ径
    1/8NPT
  • 圧力範囲
    -0.1~5.0MPa

型番:

EA105D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・カラー…シルバー
・圧力範囲…-0.1/5.0MPa
・ゲージサイズ…直径42mm
・取付ネジ径…1/8NPT
・使用電池…CR2450(付属)(EA758YD-15B)
・作動可能温度…0℃/50℃
・作動可能湿度…35/85RH%
・JAN:4548745916164

EA105Dの仕様・寸法情報

カラー
シルバー
ゲージサイズ
φ42mm
作動可能温度
0℃~50℃
適応冷媒
R32、R410A
作動可能湿度
35~85RH%
使用電池
CR2450×1個(付属)
取付ネジ径
1/8NPT
圧力範囲
-0.1~5.0MPa

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA105D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,590
( 11,649 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…シルバー
・圧力範囲…-0.1/5.0MPa
・ゲージサイズ…直径42mm
・取付ネジ径…1/8NPT
・使用電池…CR2450(付属)(EA758YD-15B)
・作動可能温度…0℃/50℃
・作動可能湿度…35/85RH%
・JAN:4548745916164

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[R410A] φ42mm デジタルゲージの型番EA105Dのページです。 型番EA105Dに関する仕様情報を記載しております。
[R410A] φ42mm デジタルゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[R410A] φ42mm デジタルゲージ
アクセスコントロールバルブ R32、R410A用
R410A用チャージングホースプラス2
R410A・R32チャージホースキットホースのみ
[R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
BBK ボールバルブ式シングルマニホールドキット(R410A・R32用)
メーカーエスコアサダアサダタスコエスコ文化貿易工業
通常価格10,5906,48010,101 -7,00028,16021,119
通常出荷日1日目1日目4日目1日目2日目1日目
カラーシルバー-----
ゲージサイズφ42mm-----
作動可能温度0℃~50℃-----
適応冷媒R32、R410A-----
作動可能湿度35~85RH%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト