17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

1/4チャージングホース(新・旧冷媒対応)
アサダ
サービスボードセット内容品
TONE
オイルバケツ
エスコ
[R404A・R407C] ボールバルブ付チャージングホース(赤) EA104LF-11

[R404A・R407C] ボールバルブ付チャージングホース(赤)

通常単価(税別)
8,300
税込単価
9,130
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・使用圧力…3.0MPa・適用冷媒…R404A・R407C・ねじサイズ…UNF7/16-2...

詳細を確認
  • 入数
    1本
  • ねじサイズ
    UNF7/16-20(1/4”フレア)
  • 使用圧力
    3.0MPa
  • 全長
    120cm
  • 適用冷媒
    R404A・R407C

型番:

EA104LF-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・使用圧力…3.0MPa
・適用冷媒…R404A・R407C
・ねじサイズ…UNF7/16-20(1/4"フレア)
・全長…120cm
・色…赤
・入数…1本
・JAN:4518340888869

EA104LF-11の仕様・寸法情報

入数
1本
ねじサイズ
UNF7/16-20(1/4”フレア)
使用圧力
3.0MPa
全長
120cm
適用冷媒
R404A・R407C

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA104LF-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,300
( 9,130 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…3.0MPa
・適用冷媒…R404A・R407C
・ねじサイズ…UNF7/16-20(1/4"フレア)
・全長…120cm
・色…赤
・入数…1本
・JAN:4518340888869

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[R404A・R407C] ボールバルブ付チャージングホース(赤)の型番EA104LF-11のページです。 型番EA104LF-11に関する仕様情報を記載しております。
[R404A・R407C] ボールバルブ付チャージングホース(赤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[R404A・R407C] ボールバルブ付チャージングホース(赤)
[R404A・R407C] ボールバルブ付チャージングホース(青)
[R134a] 300g サービス缶
[R134a] 200g サービス缶(30本)
F1/4" x F1/4" ボールバルブ(サービス用)
240mm フロートケーブルアダプター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,3008,3002,81847,2104,82014,600
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目1日目
入数1本1本1缶---
ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)UNF7/16-20(1/4”フレア)----
使用圧力3.0MPa5.08MPa--3.92MPa-
全長120cm120cm---240mm
----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト