17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

冷媒ガス回収機 EA100CF-1

冷媒ガス回収機

通常単価(税別)
172,290
税込単価
189,519
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・適用冷媒…R12・R22・R32・R1234yf・R134a・R404A・R407C・R...

詳細を確認
  • ボンベ
    FC-3
  • コンプレッサー
    1/2HP(375W)オイルレス
  • サイズ
    398(W)×242(D)×258(H)mm
  • 重量
    13.4kg
  • 付属品
    1/4フレアボールバルブ付強力チャージングホース(1.5m)、ホースアダプタ5/16”Fメス×1/4”Fオス、ドライヤフィルタ、ドライヤフィルタ取付ホース
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 回収能力(R22)
    230g/分(JISB8629-2008による)
  • 回収装置側
    ブラッドハリソン社(穴3個)
  • 適用冷媒
    R12・R22・R32・R1234yf・R134a・R404A・R407C・R407H・R410A・R448A・R507A・R502及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン(但し可燃

型番:

EA100CF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・適用冷媒…R12・R22・R32・R1234yf・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A・R502及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン(但し可燃性は除く)
・ボンベ…FC-3
・電源…AC100V(50/60Hz)
・回収能力(R22)…230g/分(JISB8629-2008による)
・サイズ…398(W)×242(D)×258(H)mm
・重量…13.4kg
・コンプレッサー…1/2HP(375W)オイルレス
・付属品…1/4フレアボールバルブ付強力チャージングホース(1.5m)、ホースアダプタ1/16"Fメス×1/4"Fオス、ドライヤフィルタ、ドライヤフィルタ取付ホース
・小型で軽量なのに230g/分の回収能力
・JAN:4548745230635

EA100CF-1の仕様・寸法情報

ボンベ
FC-3
コンプレッサー
1/2HP(375W)オイルレス
サイズ
398(W)×242(D)×258(H)mm
重量
13.4kg
付属品
1/4フレアボールバルブ付強力チャージングホース(1.5m)、ホースアダプタ5/16”Fメス×1/4”Fオス、ドライヤフィルタ、ドライヤフィルタ取付ホース
電源
AC100V(50/60Hz)
回収能力(R22)
230g/分(JISB8629-2008による)
回収装置側
ブラッドハリソン社(穴3個)
適用冷媒
R12・R22・R32・R1234yf・R134a・R404A・R407C・R407H・R410A・R448A・R507A・R502及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン(但し可燃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA100CF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,290
( 189,519 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用冷媒…R12・R22・R32・R1234yf・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A・R502及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン(但し可燃性は除く)
・ボンベ…FC-3
・電源…AC100V(50/60Hz)
・回収能力(R22)…230g/分(JISB8629-2008による)
・サイズ…398(W)×242(D)×258(H)mm
・重量…13.4kg
・コンプレッサー…1/2HP(375W)オイルレス
・付属品…1/4フレアボールバルブ付強力チャージングホース(1.5m)、ホースアダプタ1/16"Fメス×1/4"Fオス、ドライヤフィルタ、ドライヤフィルタ取付ホース
・小型で軽量なのに230g/分の回収能力
・JAN:4548745230635

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷媒ガス回収機の型番EA100CF-1のページです。 型番EA100CF-1に関する仕様情報を記載しております。
冷媒ガス回収機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷媒ガス回収機
(内寸)290x160x220mm トランクケース(アルミ製)
F1/4" x F1/4" ボールバルブ(サービス用)
[R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
冷媒回収用ボンベ
オイルレスフルオロカーボン回収装置
メーカーエスコエスコエスコエスコタスコ文化貿易工業
通常価格172,2908,0804,82027,92037,059 -260,000
通常出荷日1日目2日目2日目2日目3日目〜1日目
ボンベFC-3-----
コンプレッサー1/2HP(375W)オイルレス-----
サイズ398(W)×242(D)×258(H)mm-----
重量13.4kg2kg120g238g--
付属品1/4フレアボールバルブ付強力チャージングホース(1.5m)、ホースアダプタ5/16”Fメス×1/4”Fオス、ドライヤフィルタ、ドライヤフィルタ取付ホースショルダーベルト----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング