17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

テレスコープドライバーセット

通常単価(税別)
5,43815,033特別価格
税込単価
5,98216,536特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

静電放電(ESD)ツールグリップで静電気の安全な放電を保証するテレスコープドライバーセット。【特長】・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

重量

(g)

特徴

セット内容・付属品

最小発注数量
7610733246892
55
ロールケース入り。ブレード3本付(6サイズ)。
ハンドル(1100TELESCOPE)、プラスマイナスブレード(53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120)
1個
7610733246908
82
ロールケース入り。ブレード6本付(12サイズ)。
ハンドル(1100TELESCOPE)、プラスマイナスブレード(53CF-00-120・53CF-0-120)、六角ブレード(53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120)、ヘクスローブブレード(53T-6-7-120・53T-8-9-120)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,438
( 5,982 )
1日目
15,0339,553
( 10,508 )
5日目

詳細情報

基本情報

静電放電(ESD)ツールグリップで静電気の安全な放電を保証するテレスコープドライバーセット。
【特長】
・ロールケース入り。
・1110.ESD:ブレード3本付(6サイズ)。
・1113.ESD:ブレード6本付(12サイズ)。
【用途】
・静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に最適。
・弱電関連での作業に最適なESDタイプ。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1110.ESD/テレスコープドライバーセットの詳細

テレスコープドライバーセット:関連画像
  • ブレード長さ:120mm
  • 質量:55g
  • セット内容:ハンドル(1100TELESCOPE)、
    プラスマイナスブレード(53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120)

1113.ESD/テレスコープドライバーセットの詳細

テレスコープドライバーセット:関連画像
  • ブレード長さ:120mm
  • 質量:82g
  • セット内容:ハンドル(1100TELESCOPE)、
    プラスマイナスブレード(53CF-00-120・53CF-0-120)、
    六角ブレード(53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120)、
    ヘクスローブブレード(53T-6-7-120・53T-8-9-120)

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テレスコープドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テレスコープドライバーセット
パワーソケットドライバー No.4100
SUSドライバー SMD-150
SUSドライバー SMD-100
ホルダー付きドライバーセット PB 6240
ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)
メーカーPBスイスツールズベッセルTONETONEPBスイスツールズWIHA
通常価格5,438-5564,9904,20013,92310,223
通常出荷日1日目〜1日目5日目5日目1日目5日目
軸形状六角
単品/セットセット単品単品単品セットセット
ブレード長さ(mm)120-----

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト