17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性ボールペン替芯 BSL 黒 BR-BSL33

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

油性ボールペン替芯 BSL 黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BR-BSL33

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・適合商品:カルノ,ビズノ
・ボール径:0.7
・入数:1本
・インク色:黒
・JANなど:4901991633337

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.7
インク色
ブラック
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト