17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性ボールペンリフィル BKSS7 黒2本 BKSS7-A2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

油性ボールペンリフィル BKSS7 黒2本

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BKSS7-A2

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・適合商品:ローリーC2・C3・C4
・ボール径:0.7
・入数:2本
・インク色:黒
・JANなど:4902506217738

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.7
インク色
ブラック
内容量
2本入

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト