ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

油性ボールペンリフィル BKL7 赤

油性ボールペンリフィル BKL7 赤 BKL7-B
通常単価(税別)
60
税込単価
66
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・適合商品:スーパーぺんてる,BK70,ドット・イーボール細字・ボール径:0.7・入数:1...

詳細を確認

型番:

BKL7-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BKL7-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.7
インク色
レッド
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプボール径インク色
BKL7-B替え芯0.7mmレッド

型番リスト

表示件数
型番
BKL7-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60
( 66 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合商品:スーパーぺんてる,BK70,ドット・イーボール細字
・ボール径:0.7
・入数:1本
・インク色:赤
・JANなど:4902506965721

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油性ボールペンリフィル BKL7 赤の型番BKL7-Bのページです。 型番BKL7-Bに関する仕様情報を記載しております。
油性ボールペンリフィル BKL7 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ボールペンリフィル BKL7 赤
ジェットストリーム 3&10.7ブラック
BN2 H-0.7芯
ドットイーボールペン 細字 青
クラシックセンチュリークロームボールペン
ジェルボールペン
メーカーぺんてる三菱鉛筆ゼブラぺんてるクロス・オブ・ジャパンゼブラ
通常価格605,00047745,13277
通常出荷日1日目3日目5日目3日目9日目5日目
商品タイプ替え芯複合ボールペン替え芯ボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.710.5
インク色レッド複数グリーンブルーブラックパープル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト