ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

目玉クリップ 小 100個入【100個入り】

目玉クリップ 小 100個入 CR-MC3-SL
通常単価(税別)
3,094
税込単価
3,403
通常出荷日:3日目

【特長】アイデア次第で使い方いろいろ。【商品仕様】・規格:小・クリップ幅:42mm・綴じ枚数:約110...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番:

CR-MC3-SL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

CR-MC3-SLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー式クリップ
内容量
100個入

型番リスト

表示件数
型番
CR-MC3-SL

内容量

最小発注数量
100個入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,094
( 3,403 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
アイデア次第で使い方いろいろ。

【商品仕様】
・規格:小
・クリップ幅:42mm
・綴じ枚数:約110枚
・入数:100個
・JANなど:4953349055728

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

目玉クリップ 小 100個入の型番CR-MC3-SLのページです。 型番CR-MC3-SLに関する仕様情報を記載しております。
目玉クリップ 小 100個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目玉クリップ 小 100個入
山型クリップ 小 20個入
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
クリッピーL 100個入 銀
クリッピーS 250個入 銀
プラスチッククリップ
メーカークラウンクラウンベロス文房堂文房堂エスコ
通常価格3,0944,5004,1003,9854,784602
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目8日目5日目1日目
商品タイプホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ
内容量100個入20個入----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト