17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

名札掛 40名用

通常単価(税別)
22,29919,886
税込単価
24,52921,875
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【商品仕様】・仕様:40名用・外寸:縦310×横505×厚22mm・名札サイズ:縦110×横23mm・...

詳細を確認

    型番:

    CR-NF400K-AL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CR-NF400K-ALの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-NF400K-AL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,29919,886
    ( 21,875 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・仕様:40名用
    ・外寸:縦310×横505×厚22mm
    ・名札サイズ:縦110×横23mm
    ・重量:2.4kg
    ・材質:本体=アルミ(焼付塗装),ネームケース=ステンレス
    ・入数:1個
    ・JANなど:4953349083530

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    名札掛 40名用の型番CR-NF400K-ALのページです。 型番CR-NF400K-ALに関する仕様情報を記載しております。
    名札掛 40名用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    名札掛 40名用
    名札掛 10名用
    名札掛 30名用
    掛名札(10枚)
    名札用プラバンドクリップ
    名札掛(アルミ枠付)
    メーカークラウンクラウンクラウンエスコ西敬クラウン
    通常価格22,2994,81817,8451,5901,00432,210
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    名札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト