ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

普通紙64 841×50m 2本【2個入り】

普通紙64 841×50m 2本 IJN64A
通常単価(税別)
16,02312,888
税込単価
17,62514,177
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】インクのにじみが少なく、細線もきれいに印字。【商品仕様】・サイズ:幅841mm×長50m・坪量...

詳細を確認

型番:

IJN64A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

IJN64Aの仕様・寸法情報

形態
ロール紙
内容量
2本入

商品情報

製品仕様

型番形態サイズ坪量紙管内径寸法入数JANコード
IJN64Aロール紙幅841mm×長50m64g/m22インチ(50.8mm)2本4955888653779

型番リスト

表示件数
型番
IJN64A

内容量

最小発注数量
2本入
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,02312,888
( 14,177 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
インクのにじみが少なく、細線もきれいに印字。

【商品仕様】
・サイズ:幅841mm×長50m
・坪量:64g/㎡
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JANなど:4955888653779

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

普通紙64 841×50m 2本の型番IJN64Aのページです。 型番IJN64Aに関する仕様情報を記載しております。
普通紙64 841×50m 2本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普通紙64 841×50m 2本
普通紙64 594×50m 2本
大判インクジェット用紙 再生紙 A0 841×50 2本入
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m
メーカー桜井桜井アジア原紙CANONアジア原紙アジア原紙
通常価格16,02312,7577,69012,52613,3818,153
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙
内容量2本入2本入----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト