ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

普通紙64 594×50m 2本【2個入り】

普通紙64 594×50m 2本 IJN64B
通常単価(税別)
10,416
税込単価
11,458
通常出荷日:1日目

【特長】インクのにじみが少なく、細線もきれいに印字。【商品仕様】・サイズ:幅594mm×長50m・坪量...

詳細を確認

型番:

IJN64B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

IJN64Bの仕様・寸法情報

形態
ロール紙
内容量
2本入

商品情報

製品仕様

型番形態サイズ坪量紙管内径寸法入数JANコード
IJN64Bロール紙幅594mm×長50m64g/m22インチ(50.8mm)2本4955888653793

型番リスト

表示件数
型番
IJN64B

内容量

最小発注数量
2本入
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,416
( 11,458 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
インクのにじみが少なく、細線もきれいに印字。

【商品仕様】
・サイズ:幅594mm×長50m
・坪量:64g/㎡
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JANなど:4955888653793

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

普通紙64 594×50m 2本の型番IJN64Bのページです。 型番IJN64Bに関する仕様情報を記載しております。
普通紙64 594×50m 2本のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
キャド図面をインクジェットで印刷するために
5
満足度:5.0
他のメーカーの紙を2~3種類使ってみましたが、色が明るかったり分厚かったり鉛筆で書いた時に消えてしまうことがありました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普通紙64 594×50m 2本
普通紙64 841×50m 2本
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m
メーカー桜井桜井アジア原紙CANONアジア原紙アジア原紙
通常価格10,41612,8896,59510,2289,1457,746
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙
内容量2本入2本入----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト