ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】・大・縦60×横40mm・厚:2.5mm・材質:スチロール・入数:50枚・本体色:空・JA...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 本体色 | 内容量 |
|---|---|---|---|
| CR-BG40-SB | リング穴付き | ブルー | 50枚入 |
【商品仕様】
・大
・縦60×横40mm
・厚:2.5mm
・材質:スチロール
・入数:50枚
・本体色:空
・JANなど:4953349082069

オープン工業
番号札 小 無地
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
ステンレス札 A・B
5通常価格(税別):2,232円~

日本緑十字社
アルミ札 A・B
4.5通常価格(税別):1,783円~

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~

エスコ
24×57mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,449円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

日本緑十字社
マグネカラーシート
5通常価格(税別):850円~