17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

汎用インク キヤノン BCI-350XLPGBK ブラック ECI-C350XLB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

汎用インク キヤノン BCI-350XLPGBK ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ECI-C350XLB

2026年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS MG5430/MG5530BK/MG5530WH/MG5630BK/MG5630WH/MG6330BK/MG6330WH/MG6330PR/MG6330BL/MG6330GR/MG6530/MG7130BK/MG7130WH/MG7130RD/MG7130BW/MG7530BK/MG7530WH/MG7530OR/MG7530BW/MG7530F・PIXUS MG6730BK/MG6730WH・PIXUS MX923・PIXUS iP7230/iP8730・PIXUS iX6830
・種別:リサイクル
・入数:1個
・インク色:ブラック
・JANなど:4571163366648

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
ブラック

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト