ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】綴じ穴、折り線入りで、カットも穴あけも不要。すぐに使える背付きタイプ。書類の保存に最適です。【...
詳細を確認
【特長】
綴じ穴、折り線入りで、カットも穴あけも不要。
すぐに使える背付きタイプ。
書類の保存に最適です。
【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・外寸(使用時):縦305×横215×背幅35mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・紙厚:0.7mm
・坪量:520g/㎡
・材質:古紙70%使用
・入数:100枚
・JANなど:4513906047438
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

ビュ-トンジャパン
フラットファイルPP イエロー
4.5通常価格(税別):171円

キングジム
フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑
4通常価格(税別):286円

プラス
デジャヴボックスファイルスリムA4 スカイブルー
3通常価格(税別):355円

LIHIT LAB
Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)
0通常価格(税別):510円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,000円

キングジム
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
0通常価格(税別):981円

セキセイ
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー
0通常価格(税別):567円

ナカバヤシ
フラットファイルJ A4S グレー
0通常価格(税別):72円