ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

熱製本用カバー A4 6mm アイボリー【10個入り】

熱製本用カバー A4 6mm アイボリー TCW06A4R
通常単価(税別)
1,344
税込単価
1,478
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・規格:A4判・背幅(綴じ枚数):6mm(31〜60枚)・サイズ:縦297×横210mm・...

詳細を確認

型番:

TCW06A4R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TCW06A4Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
カバー
本体色
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
TCW06A4R
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,344
( 1,478 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判
・背幅(綴じ枚数):6mm(31〜60枚)
・サイズ:縦297×横210mm
・素材:表紙=PET,裏表紙=紙使用
・入数:10枚
・本体色:アイボリー
・JANなど:4995364231381

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱製本用カバー A4 6mm アイボリーの型番TCW06A4Rのページです。 型番TCW06A4Rに関する仕様情報を記載しております。
熱製本用カバー A4 6mm アイボリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱製本用カバー A4 6mm アイボリー
とじ太くん製本カバー
つづりひも
ポリパイプ
MAX(マックス) 紙折り機 EPF-400
MAX(マックス) 電子製本機 TB-1000A用テープカートリッジ
メーカーGBCジャパンインタ-ナショナルライオン事務器LIHIT LABマックス(文具)マックス(文具)
通常価格1,3441,589 -1,0003,644485,2074,800 -
通常出荷日3日目3日目9日目1日目5日目4日目〜
商品タイプカバーカバー綴じ紐/リング綴じ紐/リング綴じ器具テープ
本体色ホワイトホワイトブラッククリアーホワイト-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト