ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

電波時計 スペイシーM463

電波時計 スペイシーM463 8MY463-019
通常単価(税別)
25,867
税込単価
28,454
通常出荷日:19日目

【特長】・オフィスタイプ電波掛時計。・電池寿命約5年間。・電波OFF・サーチ機能付き。【商品仕様】・外...

詳細を確認

型番:

8MY463-019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8MY463-019の仕様・寸法情報

商品タイプ
掛時計(丸型)
機能
電波時計
表示
アナログ
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
8MY463-019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,867
( 28,454 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスタイプ電波掛時計。
・電池寿命約5年間。
・電波OFF・サーチ機能付き。

【商品仕様】
・外寸:径450×厚56mm
・重量:2.1kg
・使用電池:単3アルカリ乾電池4本(電池寿命=5年)
・材質:ステンレス枠
・単3アルカリ乾電池4本付
・入数:1個
・JANなど:4903456182732。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電波時計 スペイシーM463の型番8MY463-019のページです。 型番8MY463-019に関する仕様情報を記載しております。
電波時計 スペイシーM463のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電波時計 スペイシーM463
掛時計 スペイシー M465
電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ
電波掛時計 ネクスタイムシリーズ
電波掛時計(アクリル風防)
電波掛時計(32プログラムチャイム付)
メーカーシチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)セイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロック
通常価格25,86732,12017,551 -15,6016,32414,627
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)
機能電波時計電波時計カレンダー / 温度計 / 湿度計 / 電波時計電波時計電波時計カレンダー / チャイム / 電波時計
表示アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト