17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

貼れるカードケース
日本緑十字社
硬質カードケース B2
クラウン
マグネットソフトケース 名刺判
クラウン

貼れるカードケース A3

通常単価(税別)
907
税込単価
998
通常出荷日:9日目

【特長】・平滑面にピタッと貼れば、中身の差し替え簡単・ガラス、タイル、スチールボードなどに貼り付け可能...

詳細を確認

型番:

ハレカ-A3
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハレカ-A3の仕様・寸法情報

商品タイプ
カードケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ハレカ-A3
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
907
( 998 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平滑面にピタッと貼れば、中身の差し替え簡単
・ガラス、タイル、スチールボードなどに貼り付け可能

【商品仕様】
・規格:A3判
・内寸:縦415×横312mm
・外寸:縦435×横322mm
・材質:塩化ビニール
・裏面粘着剤付
・入数:1枚
・JANコード:4976049062933

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

貼れるカードケース A3の型番ハレカ-A3のページです。 型番ハレカ-A3に関する仕様情報を記載しております。
貼れるカードケース A3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼れるカードケース A3
硬質カードケース B2
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦300×横420mm
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦302×横428mm
クリヤーケース(ヨコ型) A6S 赤
クリヤーケース(ヨコ型) A8S 白
メーカー西敬クラウン西敬クラウンLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格9071,7261,8651,840240200
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカードケースカードケースカードケースカードケース小物ケース・トレー小物ケース・トレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト