17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然海綿 CR-SG-AM

通常単価(税別)
260452
税込単価
286497
通常出荷日:1日目

キメが細かく手にやさしい天然海綿です。【仕様】・材質:天然海綿・寸法:(小)約40~50mm、(大)約...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なるほか、天然素材のため寸法や形状が一定ではありません。
  • ケースは付属しません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • サイズ呼称

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

サイズ呼称

長さ

(mm)

最小発注数量
S
40~50
10個
L
60~70
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
1日目
452
( 497 )
1日目

詳細情報

基本情報

キメが細かく手にやさしい天然海綿です。
【仕様】
・材質:天然海綿
・寸法:(小)約40~50mm、(大)約60~70mm

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なるほか、天然素材のため寸法や形状が一定ではありません。
  • ケースは付属しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然海綿 CR-SG-AMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然海綿 CR-SG-AM
フィンガーキャップ 緑色 抗菌 CR-UB-G
指サック CR-UB-AM
指サック (天然ゴム) 口切タイプ 1000本入
指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入
指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入
メーカークラウンクラウンクラウンミスミミスミアズワン
通常価格260-207 -1982,0322,0323,010
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
使用用途指サック指サック指サック作業用作業用-
商品タイプその他その他その他天然ゴム天然ゴム-
材質天然海綿天然ゴム天然ゴム---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

指サックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト