ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

大判プリンターOA用紙 A0 2本入【2個入り】

大判プリンターOA用紙 A0 2本入 CR-S64A0
通常単価(税別)
5,5935,018
税込単価
6,1525,520
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画も鮮明に印字できます。長さ50m幅は3種...

詳細を確認

型番:

CR-S64A0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

CR-S64A0の仕様・寸法情報

形態
ロール紙
内容量
2本入

型番リスト

表示件数
型番
CR-S64A0

内容量

最小発注数量
2本入
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5935,018
( 5,520 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
仕上がりくっきり。
にじみが少ない普通紙タイプ。
細い線画も鮮明に印字できます。長さ50m幅は3種類。

【商品仕様】
・サイズ:幅841mm×長50m
・坪量:64g/㎡
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JANなど:4953349040489

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大判プリンターOA用紙 A0 2本入の型番CR-S64A0のページです。 型番CR-S64A0に関する仕様情報を記載しております。
大判プリンターOA用紙 A0 2本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大判プリンターOA用紙 A0 2本入
大判インクジェット用紙 再生紙 A0 841×50 2本入
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入
メーカークラウンアジア原紙CANONアジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格5,5937,69012,5269,81714,29013,381
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙
内容量2本入-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト