17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口 IJG2-9125

通常単価(税別)
20,904
税込単価
22,994
通常出荷日:1日目

【特長】優れた速乾性。微細な色も鮮明に表現。写真を使ったポスターやPOPなどに最適な光沢紙。わずかな色...

詳細を確認

型番:

IJG2-9125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IJG2-9125の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
ロール紙

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IJG2-9125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,904
( 22,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
優れた速乾性。
微細な色も鮮明に表現。
写真を使ったポスターやPOPなどに最適な光沢紙。わずかな色のニュアンスにも、美しく印刷できます。

【商品仕様】
・サイズ:幅914mm×長25m
・坪量:185g/㎡
・紙厚:0.225mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:1本
・JANなど:4989561084253

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口 IJG2-9125の型番IJG2-9125のページです。 型番IJG2-9125に関する仕様情報を記載しております。
大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口 IJG2-9125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口 IJG2-9125
大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口 IJG2-6125
大判インクジェット用紙 光沢紙 IJG1-9130
大判インクジェット用紙 光沢紙 IJG1-6130
大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード厚口 サイズ:幅1067mm×長30m
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入
メーカーアジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格20,90414,35819,15412,94311,5269,328
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト