17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入【2個入り】

通常単価(税別)
13,38112,523
税込単価
14,71913,775
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】用途に合わせて選べる、9ラインアップ。印字品質の良さを保ちながら、価格訴求力の強いマットコート...

詳細を確認

型番:

IJME-8445
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

IJME-8445の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
ロール紙
内容量
2本入
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IJME-8445

内容量

最小発注数量
2本入
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,38112,523
( 13,775 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせて選べる、9ラインアップ。
印字品質の良さを保ちながら、価格訴求力の強いマットコート紙。

【商品仕様】
・サイズ:幅841mm×長45m
・坪量:91g/㎡
・紙厚:0.115mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JANなど:4989561165563

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入の型番IJME-8445のページです。 型番IJME-8445に関する仕様情報を記載しております。
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入
大判インクジェット用紙 再生紙 A0 841×50 2本入
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m
メーカーアジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格13,38114,2909,8179,6267,6906,118
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙
内容量2本入2本入2本入2本入2本入2本入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト