ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m【2個入り】

大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m IJPR-9145N
通常単価(税別)
8,1537,746
税込単価
8,9688,521
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】用途に合わせて選べる、9ラインアップ。汎用性が高く、さまざまな印刷物に幅広く使用できます。もち...

詳細を確認

型番:

IJPR-9145N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

IJPR-9145Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
ロール紙
内容量
2本入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IJPR-9145N

内容量

最小発注数量
2本入
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1537,746
( 8,521 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせて選べる、9ラインアップ。
汎用性が高く、さまざまな印刷物に幅広く使用できます。
もちろん、カラー印刷(線画など)にも対応。優れた再現性があり、仕上がりもきれいです。

【商品仕様】
・サイズ:幅914mm×長45m
・坪量:81.4g/㎡
・紙厚:0.101mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JANなど:4989561095297

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45mの型番IJPR-9145Nのページです。 型番IJPR-9145Nに関する仕様情報を記載しております。
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入
感熱プロッタ用紙 2本入 サイズ:幅850mm×長100m
感熱プロッタ用紙 2本入 サイズ:幅915mm×長30.3m
メーカーアジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格8,1537,7096,11814,29017,7577,567
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙感熱紙感熱紙
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙
内容量2本入2本入2本入2本入2本入2本入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト