17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード厚口 サイズ:幅1067mm×長30m

通常単価(税別)
12,31511,526
税込単価
13,54712,679
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】用途に合わせて選べる、9ラインアップ。厚み、質感ともに優れた、高品質の用紙です。つや消しタイプ...

詳細を確認

型番:

IJM2-1030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IJM2-1030の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
ロール紙

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
IJM2-1030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,31511,526
( 12,679 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせて選べる、9ラインアップ。
厚み、質感ともに優れた、高品質の用紙です。
つや消しタイプで、ポスター、パネル、写真、カレンダーなど、さまざまな用途に使用可能。

【商品仕様】
・サイズ:幅1067mm×長30m
・坪量:146g/㎡
・紙厚:0.2mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:1本
・JANなど:4989561082365

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード厚口 サイズ:幅1067mm×長30mの型番IJM2-1030のページです。 型番IJM2-1030に関する仕様情報を記載しております。
大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード厚口 サイズ:幅1067mm×長30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード厚口 サイズ:幅1067mm×長30m
大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅1067mm×長45m
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m
大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口 IJG2-9125
メーカーアジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格12,31511,9666,1188,1537,70920,904
通常出荷日5日目9日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト