17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.5 ライトピンク MSXE380005.51

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.5 ライトピンク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MSXE380005.51

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
落ち着きのあるデザインのボディに、よく使う黒・赤とシャープペンを搭載。

【商品仕様】
・ボール径:0.5mm
・シャープ芯径:0.5mm
・長:147.6mm
・軸径:約12.2mm
・インク種類:油性(染料+顔料)
・替芯:SXR-80-05
・入数:1本
・本体色:ライトピンク
・インク色:黒,赤
・JANなど:4902778198186

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
複合ボールペン
ボール径(mm)
0.5
本体色
ピンク
インク色
複数

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト