ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

森林認証紙封筒 85g 角3 500枚入【500個入り】

森林認証紙封筒 85g 角3 500枚入 00582
通常単価(税別)
7,0535,249
税込単価
7,7585,774
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・規格:角3・サイズ:縦277×横216mm・紙厚:85g/㎡・材質:FSCクラフト紙(古...

詳細を確認

型番:

00582
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

00582の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
内容量
500枚入

商品情報

商品概要

型番リスト

表示件数
型番
00582

内容量

最小発注数量
500枚入
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0535,249
( 5,774 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:角3
・サイズ:縦277×横216mm
・紙厚:85g/㎡
・材質:FSCクラフト紙(古紙40%使用)
・仕様:サイド貼り
・入数:500枚
・JANなど:4972924005828

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

森林認証紙封筒 85g 角3 500枚入の型番00582のページです。 型番00582に関する仕様情報を記載しております。
森林認証紙封筒 85g 角3 500枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
森林認証紙封筒 85g 角3 500枚入
ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入
マド付封筒 80g 長3 グレー 100枚入
ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼長3枠付1000枚入
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
クラフトパッカー A3 50枚入
メーカー寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業クラウンクラウン
通常価格7,0539,9391,8607,6807,1859,477
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒留め具付き封筒
内容量500枚入500枚入100枚入1000枚入--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト