ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

色画用紙 ニューカラー 8切 こいもも【100個入り】

色画用紙 ニューカラー 8切 こいもも 8NCR-232
通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:1日目

【特長】61色の鮮やかな色画用紙。【商品仕様】・入数:100枚・本体色:こいもも・JANなど:4954...

詳細を確認

型番:

8NCR-232
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

8NCR-232の仕様・寸法情報

商品タイプ
画用紙/スケッチブック
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ入数本体色JANコード
8NCR-232画用紙/スケッチブック100枚こいもも4954022682323

型番リスト

表示件数
型番
8NCR-232
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
61色の鮮やかな色画用紙。

【商品仕様】
・入数:100枚
・本体色:こいもも
・JANなど:4954022682323

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

色画用紙 ニューカラー 8切 こいももの型番8NCR-232のページです。 型番8NCR-232に関する仕様情報を記載しております。
色画用紙 ニューカラー 8切 こいもものレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
色画用紙 ニューカラー 8切 こいもも
タテヨコケースA3
ダブルスライドホルダ- A1
タテヨコケースA1
メーカー文運堂共栄プラスチックミワックス共栄プラスチック
通常価格1,6001,1071,4731,961
通常出荷日1日目1日目9日目9日目
商品タイプ画用紙/スケッチブック---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト