17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動多穴パンチ PN-1 26/30穴兼用

通常単価(税別)
56,965
税込単価
62,662
通常出荷日:1日目

【特長】30枚を一度に穴あけ。【商品仕様】・規格:26/30穴兼用・穿孔能力:最大約30枚・外寸:幅3...

詳細を確認

ご注意

  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/㎡)をパンチした場合の枚数です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PN-1/30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PN-1/30の仕様・寸法情報

商品タイプ
用紙ガイド無し
穴あけ枚数(枚)
21枚~35枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PN-1/30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,965
( 62,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
30枚を一度に穴あけ。

【商品仕様】
・規格:26/30穴兼用
・穿孔能力:最大約30枚
・外寸:幅364×奥315×高398mm
・重量:7.8kg
・穴奥行:6.25mm
・穴径:5.5mm
・穴間隔:9.5mm(26/30穴)
・対応サイズ:B5,A4
・入数:1台
・JANなど:4571104700357

ご注意

  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/㎡)をパンチした場合の枚数です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動多穴パンチ PN-1 26/30穴兼用の型番PN-1/30のページです。 型番PN-1/30に関する仕様情報を記載しております。
手動多穴パンチ PN-1 26/30穴兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動多穴パンチ PN-1 26/30穴兼用
手動多穴パンチ PN-1 22穴
手動多穴パンチ
手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚
手動2穴パンチ 穿孔能力:約110枚
強力パンチ 穿孔能力:約165枚
メーカーニューコン工業ニューコン工業ニューコン工業ニューコン工業ニューコン工業カール事務器
通常価格56,96556,30951,56114,75711,59517,998
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ用紙ガイド無し用紙ガイド無し用紙ガイド無し用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド付き
穴あけ枚数(枚)21枚~35枚21枚~35枚20枚以下71枚以上71枚以上71枚以上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト