17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動2穴パンチ 穿孔能力:約110枚

通常単価(税別)
11,59511,193
税込単価
12,75512,312
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】A4タテ型4穴ファイルに対応した4穴穿孔が可能。【商品仕様】・穿孔能力:約110枚・穿孔可能厚...

詳細を確認

ご注意

  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/㎡)をパンチした場合の枚数です。

型番:

P-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
用紙ガイド付き
穴あけ枚数(枚)
71枚以上

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,59511,193
( 12,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
A4タテ型4穴ファイルに対応した4穴穿孔が可能。

【商品仕様】
・穿孔能力:約110枚
・穿孔可能厚:10mm
・外寸:幅178×奥251×高142mm
・重量:2.3kg
・穴数:2穴
・穴奥行:12mm
・穴径:6mm
・穴間隔:80mm
・ゲージガイド対応サイズ:B6長辺〜A4長辺(4穴)対応888表示有
・ゲージ付
・入数:1台
・JANなど:4571104700418

ご注意

  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/㎡)をパンチした場合の枚数です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動2穴パンチ 穿孔能力:約110枚の型番P-10のページです。 型番P-10に関する仕様情報を記載しております。
手動2穴パンチ 穿孔能力:約110枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動2穴パンチ 穿孔能力:約110枚
手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚
強力パンチ 穿孔能力:約110枚
強力パンチ 穿孔能力:約165枚
強力パンチ 穿孔能力:約330枚
手動多穴パンチ
メーカーニューコン工業ニューコン工業カール事務器カール事務器カール事務器ニューコン工業
通常価格11,59514,75713,69317,99827,27151,561
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド無し
穴あけ枚数(枚)71枚以上71枚以上71枚以上71枚以上71枚以上20枚以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト