ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】・規格:A4判・坪量:250g/㎡・紙厚:0.27mm・対応プリンタ:インクジェット(染料...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 形態 | 内容量 |
|---|---|---|---|
| KA420MSHR | インクジェット印刷用紙 | カット紙 | 20枚入 |
【商品仕様】
・規格:A4判
・坪量:250g/㎡
・紙厚:0.27mm
・対応プリンタ:インクジェット(染料,顔料)
・入数:20枚
・JANなど:4988617017306
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 150面
0通常価格(税別):1,160円

エーワン
レーザープリンタラベル水に強いタイプ20シート入
0通常価格(税別):1,820円
![ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451315/223013451315_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付
0通常価格(税別):1,442円~

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

BROTHER
インクカートリッジ 4色パック LC3117-4PK
4通常価格(税別):6,610円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~