ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード A4 20枚【20個入り】

写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード A4 20枚 PT-201A420
通常単価(税別)
2,195
税込単価
2,415
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・規格:A4判・坪量:300g/㎡・紙厚:0.3mm・対応プリンタ:インクジェット(染料,...

詳細を確認
  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

型番:

PT-201A420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

PT-201A420の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
カット紙
内容量
20枚入
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ形態内容量
PT-201A420インクジェット印刷用紙カット紙20枚入

型番リスト

表示件数
型番
PT-201A420

内容量

最小発注数量
20枚入
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,195
( 2,415 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判
・坪量:300g/㎡
・紙厚:0.3mm
・対応プリンタ:インクジェット(染料,顔料)
・入数:20枚
・JANなど:4960999986982

ご注意

  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード A4 20枚の型番PT-201A420のページです。 型番PT-201A420に関する仕様情報を記載しております。
写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード A4 20枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード A4 20枚
写真用紙<光沢> A4判 100枚
写真用紙<絹目調> A4判 20枚
写真用紙<絹目調> A3判
写真用紙クリスピア<高光沢>L判/2L判/四切/A2/A3/A3ノビ/A4/KGサイズ
写真用紙<絹目調> A3ノビ判
メーカーCANONEPSONEPSONEPSONEPSONEPSON
通常価格2,1954,9642,8475,6241,130 -7,088
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目1日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量20枚入-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト