17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

室名札 側面用

通常単価(税別)
1,816
税込単価
1,998
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・仕様:側面用・外寸(取付金具含む):縦81×横268mm・中札サイズ:縦73×横258×...

詳細を確認

型番:

CR-NF500-T
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-NF500-Tの仕様・寸法情報

使用形体
ねじ固定
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
81
サイズ(長手)(mm)
268
粘着・テープ
無し
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-NF500-T
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,816
( 1,998 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様:側面用
・外寸(取付金具含む):縦81×横268mm
・中札サイズ:縦73×横258×厚1mm
・材質:スチロール
・取付ビス2本付
・入数:1個
・JANなど:4953349083653

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

室名札 側面用の型番CR-NF500-Tのページです。 型番CR-NF500-Tに関する仕様情報を記載しております。
室名札 側面用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
廊下掲示用
4
満足度:4.0
廊下の掲示用に使用しました。 ビスなども付属されているので良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
室名札 側面用
転写用シート(シート用)転写用シート
光サインプレート 使用中/空室
KP164-9 プレート 更衣室
PL110-43 プレート 応接室
UP40-3 プレート 使用中/空室
メーカークラウン中川ケミカル共栄プラスチックアズワンアズワンアズワン
通常価格1,8163012,0301571,7631,299
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目12日目
使用形体ねじ固定貼る貼る貼る貼る貼る
形状横型縦型横型横型横型横型
サイズ(短手)(mm)8122550456040
サイズ(長手)(mm)268310150160200130
粘着・テープ無し有り有り有り有り無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト