17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

指サック アメ色 中【12個入り】

通常単価(税別)
198
税込単価
218

【商品仕様】・規格:中・内径:15mm・男性人差指用,女性親指用・外寸:長61...

詳細情報を確認する

型番:

CR-UB20-AM
解除
    数量:
    パック (12個入り)

    CR-UB20-AMの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-UB20-AM
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    198
    ( 218 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・規格:中
    ・内径:15mm
    ・男性人差指用,女性親指用
    ・外寸:長61×径15.66mm
    ・入数:12個
    ・JANなど:4953349150522

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    指サック アメ色 中の型番CR-UB20-AMのページです。 型番CR-UB20-AMに関する仕様情報を記載しております。
    指サック アメ色 中のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    指サック アメ色 中
    指サック アメ色 大
    指サック アメ色 小
    指サック アメ色 S・M・L
    指サック アメゴム厚手 10個入 中
    ラッキー指サック 3個入 赤 中
    メーカークラウンクラウンクラウンプラスクラウンクラウン
    通常価格198198198226 -429249
    通常出荷日2日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました