17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

指サック CR-UB-AM【12個入り】

通常単価(税別)
198
税込単価
218
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

やわらかくてしなやかな、各種用途に使用できる指サックです。【仕様】・材質:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や細部の形状などが異なります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • サイズ呼称

  • サイズ目安

  • 内径(mm)

  • 長さ(mm)

  • 外径(mm)

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

サイズ呼称

サイズ目安

内径

(mm)

長さ

(mm)

外径

(mm)

入数

最小発注数量
S
女性人差指
15
47
15.66
12
1パック

12個入り

M
男性人差指、女性親指
19
61
19.66
12
1パック

12個入り

L
女性人差指
15
56
15.66
12
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198
( 218 )
2日目
198
( 218 )
2日目
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

やわらかくてしなやかな、各種用途に使用できる指サックです。
【仕様】
・材質:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や細部の形状などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指サック CR-UB-AMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
指サック CR-UB-AM
指サック アメ色 S・M・L
指サック 厚口 CR-UB-AM
フィンガーキャップ 緑色 抗菌 CR-UB-G
家庭用・工業用指サック(アメ)
指サック イロメクキャップ M 色込 5個入
メーカークラウンプラスクラウンクラウンハナキゴムソニック
通常価格198226 -429207 -10,101 -194
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
使用用途指サック指サック指サック指サック指サック-
商品タイプその他すべり止めその他その他天然ゴム-
材質天然ゴム-天然ゴム天然ゴム--
入数12-10---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

指サックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト