ファクトリーサプライ用品技術窓口
ベロス
ステンレス目玉クリップ 小 20個入【20個入り】
通常価格(税別):4100円~
通常出荷日:在庫品1日目
クラウン
山型クリップ 小 20個入
クラウン
通常価格(税別):4500円~
通常出荷日:3日目
ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
ソニック
通常価格(税別):170円~
通常出荷日:1日目
オート化学
スーパークリップ シルバー L 28個入【28個入り】
通常価格(税別):490円~
通常出荷日:1日目
クラウン
バチ型クリップ シルバー【60個入り】
クラウン
通常価格(税別):2898円~
通常出荷日:1日目
エスコ
プラスチッククリップ【5個入り】
エスコ
通常価格(税別):602円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
スプリングクランプ(スチール)
トラスコ中山
通常価格(税別):330円~
通常出荷日:1日目
村上衡器
精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット
村上衡器
通常価格(税別):8000円~
通常出荷日:在庫品1日目
アサダ
アサダ Ph試験紙
アサダ
通常価格(税別):4056円~
通常出荷日:1日目
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3863円~
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・規格:中・クリップ幅:109mm・綴じ枚数:約180枚・入数:20個・JANなど:495...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 規格 | クリップ幅 | 綴じ枚数 | 入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-YC2-SL | ホルダー式クリップ | 中 | 109mm | 約180枚 | 20個 | 4953349055919 |
【商品仕様】
・規格:中
・クリップ幅:109mm
・綴じ枚数:約180枚
・入数:20個
・JANなど:4953349055919
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

プラス
ダブルクリップ 大 CP-103 ブラック 100個
4.3通常価格(税別):2,433円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~