ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

山型クリップ 小 20個入【20個入り】

山型クリップ 小 20個入 CR-YC3-SL
通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・規格:小・クリップ幅:75mm・綴じ枚数:約150枚・入数:20個・JANなど:4953...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番:

CR-YC3-SL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

CR-YC3-SLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー式クリップ
内容量
20個入

型番リスト

表示件数
型番
CR-YC3-SL

内容量

最小発注数量
20個入
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:小
・クリップ幅:75mm
・綴じ枚数:約150枚
・入数:20個
・JANなど:4953349055902

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

山型クリップ 小 20個入の型番CR-YC3-SLのページです。 型番CR-YC3-SLに関する仕様情報を記載しております。
山型クリップ 小 20個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山型クリップ 小 20個入
目玉クリップ 小 100個入
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
クリッピーL 100個入 銀
クリッピーS 250個入 銀
プラスチッククリップ
メーカークラウンクラウンベロス文房堂文房堂エスコ
通常価格4,5003,0944,1003,9854,784602
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目8日目5日目1日目
商品タイプホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ
内容量20個入100個入----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト