ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

再生紙マルチプリンタラベル8面【100個入り】

再生紙マルチプリンタラベル8面 31314
通常単価(税別)
5,1834,288
税込単価
5,7014,717
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】古紙パルプ100%の再生紙。【商品仕様】・規格:A4判8面・1片寸法:縦74.25×横105m...

詳細を確認

型番:

31314
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

31314の仕様・寸法情報

形態
カット紙
-
-

商品情報

製品仕様

型番形態規格1片寸法紙種総紙厚白色度対応プリンタ入数JANコード
31314カット紙A4判8面縦74.25×横105mm再生紙(古紙パルプ配合率100%)0.18mm70%熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット100枚4906186313148

型番リスト

表示件数
型番
31314
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1834,288
( 4,717 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
古紙パルプ100%の再生紙。

【商品仕様】
・規格:A4判8面
・1片寸法:縦74.25×横105mm
・紙種:再生紙(古紙パルプ配合率100%)
・総紙厚:0.18mm
・白色度:70%
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:100枚
・JANなど:4906186313148

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

再生紙マルチプリンタラベル8面の型番31314のページです。 型番31314に関する仕様情報を記載しております。
再生紙マルチプリンタラベル8面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再生紙マルチプリンタラベル8面
大判インクジェット用紙 再生紙 A0 841×50 2本入
マルチプリンタラベル24面上下余白100
マルチプリンタラベル21面上下余白100
マルチプリンタラベル ノーカット 1000シート入
マルチプリンタラベル 再剥離 A4 12面 100入
メーカーエーワンアジア原紙エーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格5,1837,6904,5804,58029,6245,520
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
形態カット紙ロール紙カット紙カット紙カット紙カット紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト