17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

高速プリンター用紙S A4 2穴タイプ【3000個入り】

高速プリンター用紙S A4 2穴タイプ SA4-2K
通常単価(税別)
5,578特別価格
税込単価
6,136特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】カールが少なく、大量・高速印刷に最適。出力後にパンチングの必要がない便利な2穴タイプ。【商品仕...

詳細を確認
  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

型番:

SA4-2K
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3000個入り)

SA4-2Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SA4-2K
最小発注数量
1パック

3000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5785,045
( 5,550 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
カールが少なく、大量・高速印刷に最適。
出力後にパンチングの必要がない便利な2穴タイプ。

【商品仕様】
・規格:A4判
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・坪量:66g/㎡
・四六判換算:56kg
・紙厚:0.090mm
・ISO白色度:約83%
・入数:1000枚×3冊
・JANなど:4902011328301

ご注意

  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高速プリンター用紙S A4 2穴タイプの型番SA4-2Kのページです。 型番SA4-2Kに関する仕様情報を記載しております。
高速プリンター用紙S A4 2穴タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速プリンター用紙S A4 2穴タイプ
コピー用紙 プレミアムホワイト A5
ハイパーレーザーコピー A4 100g
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ アクアブルー
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ クリーム
バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ イエロー
メーカーアジア原紙キョクトウ・アソシエイツ伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋
通常価格5,5785,8606,7634,4362,4133,961
通常出荷日9日目4日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプコピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト