17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高級賞状額 褒章

通常単価(税別)
15,672
税込単価
17,239
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・規格:褒章・外寸:縦537×横687mm・収容寸法:縦367×横517mm・フレーム厚:...

詳細を確認

    型番:

    CR-GA71-MG
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CR-GA71-MGの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-GA71-MG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,672
    ( 17,239 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・規格:褒章
    ・外寸:縦537×横687mm
    ・収容寸法:縦367×横517mm
    ・フレーム厚:30mm
    ・収容可能厚:2mm
    ・重量:2.8kg
    ・材質:フレーム=天然木,表面=アクリル,裏面=ベニヤ板
    ・紙箱入
    ・布マット,吊りひも付
    ・入数:1枚
    ・JANなど:4953349084285

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高級賞状額 褒章の型番CR-GA71-MGのページです。 型番CR-GA71-MGに関する仕様情報を記載しております。
    高級賞状額 褒章のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高級賞状額 褒章
    高級賞状額 A3
    高級賞状額 勲記
    賞状額 ネオ光輝
    アクリル 賞状額 A3判
    額縁 天然ヒノキ 賞状A4 カ-253
    メーカークラウンクラウンクラウン大額ベロスコクヨ
    通常価格15,67212,85518,7781,700 -4,9772,331
    通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト