17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

PL51-2
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PL51-2の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
50
サイズ(長手)(mm)
150
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PL51-2
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,030
( 2,233 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
スライド式の表示板。

【商品仕様】
・仕様:会議中/空室
・外寸:縦50×横150×厚6mm
・材質:ステンレス,表示部分=アルミ特殊仕上げ
・テープ付
・入数:1枚
・JANなど:4977720510200

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光サインプレート 会議中/空室の型番PL51-2のページです。 型番PL51-2に関する仕様情報を記載しております。
光サインプレート 会議中/空室のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光サインプレート 会議中/空室
光サインプレート 使用中/空室
UP40-3 プレート 使用中/空室
光サインプレート 締切 CLOSED
光サインプレート 在室/不在
光サインプレート 火元責任者
メーカー共栄プラスチック共栄プラスチックアズワン共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック
通常価格2,0302,0301,2996402,030306
通常出荷日7日目1日目12日目9日目1日目1日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状横型横型横型縦型横型縦型
サイズ(短手)(mm)505040405040
サイズ(長手)(mm)15015013060150140
粘着・テープ有り有り無し有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト